Referencia del componente
Célula de soldadura láser
Pinza | Componentes
          Task & Solution
        
La combinación de RoboFlex B.V., robots YASKAWA y nuestra innovadora serie de pinzas GPD5000 lleva la automatización a un nuevo nivel. Descubra cómo RoboFlex B.V. realiza soldaduras láser rápidas y precisas sin deformación térmica y con un postprocesamiento mínimo. Nuestra pinza céntrica de 3 mordazas garantiza una precisión duradera, durabilidad y una larga vida útil con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Esta pinza universal a prueba de fugas y protegida contra la corrosión funciona en cualquier entorno y es ideal para este tipo de células de soldadura láser.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.) 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
 Protegido contra corrosión Protegido contra corrosión
 Fuerza elevada Fuerza elevada
      Componentes estándar montados